StarTech.com

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz

Connessioni HDMI ad alte prestazioni, certificate come premium ed esenti da errori

ID prodotto: HDMM2MLP

  • Certificazione Premium HDMI
  • Connessioni sicure grazie ai connettori con inserimento ad aggancio nelle porte HDMI
  • Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
  • Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
  • Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
  • Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
  • Supporta rapporti d’aspetto formato cinema da 21:9
  • Fornisce doppi flussi video a un singolo display
  • Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
  • Supporta la colorimetria BT.2020
  • Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
  • Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
19,99 € EUR IVA esclusa
21,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 34 AWG
Larghezza prodotto 0 m [0 ft]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 26.1 cm [10.3 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Peso spedizione (confezione) 148 g [5.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI

Certificazioni