StarTech.com

Cavo di ripartizione HD15 a Component RCA 91 cm - M/M

Consente il collegamento di un'uscita VGA (scheda video, ecc.) a un display/monitor che utilizza un ingresso video Component

ID prodotto: HD15CPNTMM3

  • 1 connettore maschio VGA
  • 1 connettore video Component (3x RCA) maschio
14,99 € EUR IVA esclusa
16,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - Video Component (3 x RCA) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 93 g [3.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di ripartizione HD15 a Component RCA 91 cm - M/M

Certificazioni