StarTech.com

Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat6, 304,8 m, colore grigio

Consente di realizzare connessioni di rete Gigabit dotate di Power over Ethernet in applicazioni che richiedono un cavo con classificazione CMR

ID prodotto: WIR6CMRGR

  • Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL
  • Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
  • Realizzato con componenti di prima qualità
Ulteriori Informazioni
  • Filo di rame 0,26 mm² di alta qualità
  • Cavo contrassegnato ogni 30 cm
240,99 € EUR IVA esclusa
260,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMR (riser)
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Classe cavo CAT6 - 500 MHz
Caratteristiche fisiche
Colore Grigio
Diametro filo 23 AWG
Lunghezza cavo 304.9 m [1000 ft]
Lunghezza prodotto 304.9 m [1000 ft]
Peso prodotto 15.4 kg [34.1 lb]
Tipo di conduttore Rame solido
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 45.5 cm [17.9 in]
Peso spedizione (confezione) 13.9 kg [30.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rotolo di cavi in serie UTP solidi CMR Cat6, 304,8 m, colore grigio

Certificazioni

Prodotti correlati

Connettore modulare RJ45 CAT6 per cavo solido - Confezione da 50 unità
21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 - F/F
C6KEYCOUPLER
Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 - F/F

Consente di unire due cavi patch Cat6 per ottenere un unico cavo più lungo

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa