StarTech.com

Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore blu

Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR

ID prodotto: WIRC5ECMR

  • Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL
  • Progettato per 350 Mhz, assicura prestazioni e larghezza di banda superiori alle specifiche 100 Mhz Categoria 5e standard
  • Flessibile guaina in PVC
Ulteriori Informazioni
  • Connettore in rame nudo solido 0,25 mm²
  • Cavo (UTP) a doppino intrecciato non schermato in 4 coppie
  • Cavo contrassegnato ogni 30 cm
157,99 € EUR IVA esclusa
170,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMR (riser)
Numero di conduttori 4 Pair UTP
Standard del settore Categoria 5
CMR
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Lunghezza max cavo 304.9 m [1000 ft]
Caratteristiche fisiche
Colore Blu
Diametro filo 24 AWG
Lunghezza cavo 304.9 m [1000 ft]
Lunghezza prodotto 304.9 m [1000 ft]
Peso prodotto 9.3 kg [20.6 lb]
Tipo di conduttore Rame solido
Informazioni confezione
Package Height 35.2 cm [13.9 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Peso spedizione (confezione) 9.5 kg [21 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rotolo cavo Cat5 CMR solid blu

Certificazioni