StarTech.com

Prolunga del cavo di alimentazione per computer 2,5 mm2 da 91 cm - Cavo di alimentazione C14 a C13

Permette di estendere la connessione di alimentazione dal server a una PDU fino a 91 cm

ID prodotto: PXT100143

  • 1 connettore C14, 1 connettore C13
  • Progettato per 250 V a 15 A
  • Cavo 0,25 mm²
  • Conforme a UL, RoHS
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cavo SJT
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 15 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 14 AWG
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 156 g [5.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 163 g [5.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Prolunga del cavo di alimentazione per computer 2,5 mm² da 91 cm - C14 a C13

Certificazioni