StarTech.com

Splitter del cavo di alimentazione per computer da IEC320 C14 a 2 IEC320 C13

Per alimentare due dispositivi (computer, monitor, stampante) da una singola presa di corrente

ID prodotto: PXT100Y

  • 1 connettore IEC 320 C14
  • 2 connettori IEC 320 C13
  • Progettato per 240 V a 10 A
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cavo SJT
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Connettore B 2 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 10A
Tensione ingresso 110V-240V AC
Caratteristiche fisiche
Diametro filo 16 AWG
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Informazioni confezione
Package Height 33 cm [13 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 45 mm [1.8 in]
Peso spedizione (confezione) 516 g [18.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Splitter del cavo di alimentazione per computer da IEC320 C14 a 2 IEC320 C13

Certificazioni