StarTech.com

Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm

Consente di alimentare un disco rigido SATA tramite un collegamento di alimentazione LP4 tradizionale

ID prodotto: SATAPOWADPL

  • 1 connettore di alimentazione Molex (LP4)
  • 1 connettore di alimentazione SATA con angolare sinistro (90 gradi)
  • Lunghezza del cavo di 15 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin; Large Drive Power) Maschio
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 21.600
Larghezza prodotto 24.600
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Stile connettori Angolare sinistro
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 23 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo di alimentazione LP a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm
SATAPOWADAP
Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm

Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
PYO2LP4SATA
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa