StarTech.com

Adattatore di alimentazione EPS da 4 poli a 8 poli con LP4 F/M 15 cm

Consente di collegare un alimentatore non EPS ad una scheda madre EPS

ID prodotto: EPS48ADAP

  • La lunghezza di 15 cm riduce l'ingombro dei cavi nel case.
  • Facile da installare e utilizzare
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore ATX 12V P4 (4 pin, v 2.x) Femmina
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Connettore B 1 - Alimentatore ATX 12V EPS (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 27 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore alimentatore EPS 4 poli a 8 poli con LP4 F/M 15 cm

Certificazioni