Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo sdoppiatore per alimentatore ventola 4 pin 12'' - F/M
Consente di collegare due ventole a 4 pin (PWM) a un singolo connettore di alimentazione ventole per scheda madre
ID prodotto: FAN4SPLIT12
- Struttura di lunga durata
- Robusti connettori PWM (a 4 pin)
- Facile da installare
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo splitter di alimentazione delle ventole FAN4SPLIT12 permette di connettere due ventole a 4 pin (PWM) a un singolo connettore di alimentazione per scheda madre per ottimizzare la capacità di raffreddamento del computer.
Offrendo un metodo flessibile per posizionare liberamente le ventole nel computer, questo cavo splitter di alimentazione delle ventole a 4 pin presenta una lunghezza di 30 cm ed elimina la tensione tra il connettore di alimentazione del computer e le ventole.
Questo cavo splitter di alta qualità è stato costruito con materiali di alta qualità per garantire lunga durata ed è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente il collegamento di due ventole a 4 pin (PWM) a un singolo connettore di alimentazione ventole per scheda madre
- Per riposizionare le ventole nel computer e raffreddare il sistema in maniera ottimale
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Per sdoppiare in modo semplice un singolo connettore di alimentazione ventole per scheda madre in due connettori per ventole a 4 pin (PWM): un metodo economico per aggiungere più connettori di alimentazione ventole a un sistema di computer.
Cavo per connettere 2 ventole CPU in un connettore di alimentazione
Consente di sdoppiare facilmente un singolo connettore di alimentazione ventole in due connettori per ventole a 4 pin (PWM)
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931590 | |
UPC Code | 065030844598 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Molex (4 pin, PWM) Femmina | |
Connettore B | 2 - Molex (4 pin, PWM) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Diametro filo | 26 AWG | |
Lunghezza cavo | 304.8 mm [12 in] | |
Lunghezza prodotto | 304.8 mm [12 in] | |
Peso prodotto | 8 g [0.3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 14 g [0.5 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo sdoppiatore per alimentatore ventola 4 pin 30cm |
Prodotti correlati
Cavo splitter per Alimentazione ventola TX3 da 30 cm
Consente di collegare due ventole (TX3) a 3 pin a un singolo connettore dell'alimentazione
Cavo splitter di alimentazione ventola TX3 da 15 cm
Consente di collegare due ventole (TX3) a 3 pin a un singolo connettore dell'alimentazione
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- FAN4SPLIT12_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.