StarTech.com

Cavo seriale diretto 91 cm - DB9 M/F

Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 91 cm

ID prodotto: MXT1003

  • 1 connettore seriale (maschio) DB9
  • 1 connettore seriale (femmina) DB9
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50°C
Temperatura di conservazione -20 to 70°C
Umidità Da 0% a 95% a 25 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Grigio
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 84 g [3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 89 g [3.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 91 cm - DB9 M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F
MXT100FF
Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F

Permette il collegamento di due dispositivi seriali dotati di DB9

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F
MXT100
Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa