StarTech.com

Cavo Seriale Null Modem incrociato DB9 da 7,6m - F/F

ID prodotto: SCNM9FF25

9,99 € EUR IVA esclusa
10,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 7.6 m [25 ft]
Lunghezza prodotto 7.6 m [25 ft]
Peso prodotto 305 g [10.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 310 g [10.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 7,6 m Cavo null modem seriale DB9F-DB9F

Certificazioni