StarTech.com

Cavo USB 2.0 per stampante tipo A / B ad alta velocità M/M - 3m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

ID prodotto: USB2HAB3M

  • Connettori USB 'A' e USB 'B' di alta qualità
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.000
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 5.000
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 104.2 g [3.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 105.2 g [3.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A a B da 3 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB1M
Cavo USB 2.0 A a B da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB2M
Cavo USB 2.0 per stampante tipo A / B ad alta velocità M/M - 2m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
Cavo USB 2.0 per Stampante tipo A/B maschio - maschio - Cavo USB 2.0 A-B 5m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
Cavo USB 2.0 per stampante tipo A/B ad alta velocita' M/M - Cavo USB 3.0 Maschio A / Maschio B da 50cm

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa