StarTech.com

Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 15 cm

ID prodotto: USBEXTAA6IN

  • USB A maschio a USB A femmina
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 3 m

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
Cavo prolunga USB 2.0 da 1,8m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 1,8 m

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa