StarTech.com

Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 1,8 m

ID prodotto: USBEXTAA6BK

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0
  • Pressacavo modellato
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 70 g [2.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 2.0 da 1,8 m A ad A - M/F, colore nero

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F
USBEXTAA6IN
Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 15 cm

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m
USBEXTAA6BK
Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 1,8 m

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10BK
Cavo di prolunga USB 2.0 nero da 3 m, A ad A - M/F

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 3m

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA1MW
Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 1 m

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA2MW
Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 2 m

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco
USBEXTPAA3MW
Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 3 m

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 30 cm
USBPNLAFAM1
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 60 cm
USBPNLAFAM2
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 60 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M
USBPNLAFAM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina
USBEXTAA5DSK
Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina

Consente di prolungare una porta USB dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
Cavo prolunga USB 2.0 da 1,8m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 1,8 m

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 3 m

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Cavo di estensione Attivo USB 2.0 4,5 m - M/F

Consente di prolungare con affidabilità la distanza di un dispositivo USB 2.0 di ulteriori 4,5 m

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
USB110EXT2
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa

Accessori