StarTech.com

Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F

Consente di utilizzare cavi Mini USB di vecchia generazione con periferiche Micro USB di ultima generazione

ID prodotto: UUSBMUSBMF

  • Da USB Micro-B maschio a USB Mini-B femmina
  • Leggero, confortevole da trasportare
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.9 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.2 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 29.7 mm [1.2 in]
Peso prodotto 5 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 6 g [0.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F

Certificazioni