StarTech.com

Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm

Per ricaricare e sincronizzare dispositivi Micro USB

ID prodotto: UUSBHAUB3

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Struttura robusta con connettori USB e Micro USB di alta qualità
  • Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità
  • Resistente struttura in PVC
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 34 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B
UUSBHAUB6IN
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm
UUSBHAUB1
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato destro da 0,5m
USBAUB50CMRA
Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato destro da 0,5m

Consente di ricaricare in modo efficiente i telefoni e i tablet più recenti con una potenza fino a 2,4 amp

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B con angolare destro

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato sinistra da 0,5m
USBAUB50CMLA
Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato sinistra da 0,5m

Consente di ricaricare in modo efficiente i telefoni e i tablet più recenti con una potenza fino a 2,4 amp

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 30 cm

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 91 cm

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Cavo USB A - Micro B ad angolo sinistro da 1,8m

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
USBAUB1MLA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²
USBAUB2MLA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
USBAUB1MRA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con un cavo micro USB 0,25 mm²

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²
USBAUB2MRA
Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 2 m - USB-A a Micro B ad angolo destro - M/M - 0,25mm²

Consente di ricaricare i dispositivi mobili con questo cavo Micro-USB 0,25 mm²

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 1 m Nero
USB2AUB2RA1M
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 1 m Nero

Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo Micro-USB usando una porta USB difficile da raggiungere

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero
USB2AUB2RA2M
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero

Consente di caricare e sincronizzare un dispositivo Micro-USB usando una porta USB difficile da raggiungere

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Adattatore micro USB a mini USB F/M
UUSBMUSBFM
Adattatore micro USB a mini USB F/M

Consente di utilizzare un cavo micro USB o un ricaricatore con i vecchi dispositivi dotati di mini USB

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F
UUSBMUSBMF
Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F

Consente di utilizzare cavi Mini USB di vecchia generazione con periferiche Micro USB di ultima generazione

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo adattatore micro USB a mini USB 15 cm M/F
UUSBMUSBMF6
Cavo adattatore micro USB a mini USB 15 cm M/F

Consente di collegare dispositivi micro USB mediante un cavo mini USB

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo combo USB retrattile da 76 cm - USB a Micro USB e Mini USB - M/M
USBRETAUBMB
Cavo combo USB retrattile da 76 cm - USB a Micro USB e Mini USB - M/M

Il cavo combo USB 2.0 portatile consente di ricaricare o sincronizzare dispositivi mobili Micro o Mini USB in qualsiasi luogo

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa

Accessori