StarTech.com

Cavo USB A - Micro B ad angolo sinistro da 1,8m

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: UUSBHAUB6LA

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio Micro USB B con angolare sinistro
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Connettori saldati con pressacavo
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare sinistro
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 33 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B angolare sinistro

Certificazioni

Prodotti correlati

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 30 cm

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 91 cm

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B
UUSBHAUB6IN
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Adattatore micro USB a mini USB F/M
UUSBMUSBFM
Adattatore micro USB a mini USB F/M

Consente di utilizzare un cavo micro USB o un ricaricatore con i vecchi dispositivi dotati di mini USB

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm
UUSBHAUB1
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa