StarTech.com

Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B

Questo cavo di ricambio USB 2.0 di alta qualità in colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB

ID prodotto: USBPAUB1MW

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio Micro USB B
  • Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo
Ulteriori Informazioni
  • Struttura interamente di colore bianco
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 21 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B

Certificazioni

Accessori