StarTech.com

Cavo USB a Micro-USB con indicatore di ricarica a LED M/M da 1m

Consente di controllare quando la carica dei dispositivi mobili Micro USB è completa

ID prodotto: USBAUBL1M

  • È possibile sapere quando il telefono o tablet Micro-USB è completamente carico, con una luce LED rossa che indica che il dispositivo è in carica e una luce LED verde che indica che l’operazione di ricarica è terminata.
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
15,99 € EUR IVA esclusa
17,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Utilizzare solo con un caricabatterie da parete USB standard da 5 V o con la porta USB del computer in uso. Non utilizzare con un caricabatterie che eroga oltre 5 V di potenza, ad esempio con un adattatore Quick Charge™.
Indicatori
Indicatori LED 1 - In carica (rosso) o ricarica terminata (verde)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Peso spedizione (confezione) 42 g [1.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro USB 1 m con spia di carica LED

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
USBAUB1MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu
USBAUB1MBL
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Giallo
USBAUB1MYL
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Giallo

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Rosa
USBAUB1MPK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 1 m - Rosa

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Verde
USBAUB1MGN
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Verde

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa