StarTech.com

Cavo Mini USB - USB A a Mini B angolato a destra da 91cm - M/M

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USB2HABM3RA

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 26.3 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 31.1 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Mini USB ad angolare destro Mini USB

Certificazioni

Prodotti correlati

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
Cavo Mini USB - USB A ad angolo sinistro Mini B da 1,8m

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
Cavo mini USB - Cavo USB da A ad angolo sinistro Mini B da 91cm

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm
UUSBHAUB1
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 30 cm

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Cavo USB A - Micro B ad angolo sinistro da 1,8m

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B
UUSBHAUB6IN
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Adattatore micro USB a mini USB F/M
UUSBMUSBFM
Adattatore micro USB a mini USB F/M

Consente di utilizzare un cavo micro USB o un ricaricatore con i vecchi dispositivi dotati di mini USB

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa