StarTech.com

Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

ID prodotto: USBPNLAFAM1

  • 1 connettore maschio USB-A
  • 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-A
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Cavo USB a pannello 30 cm A ad A - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M
USBPNLAFAM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 60 cm
USBPNLAFAM2
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 60 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa