StarTech.com

Adattatore piastra slot USB A femmina 2 porte

Consente di dotare la scheda madre di una connessione USB a 2 porte

ID prodotto: USBPLATE

  • Due prese USB di tipo A standard montate su una piastra con cavo di 285,75 mm a connettori a 5 pin
  • Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin
  • I cavi separati supportano una fila singola di 8/10 pin o 2 file di 4/5
  • Conforme a USB V2.0
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 2 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina
Connettore B 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Larghezza prodotto 28.7 cm [11.3 in]
Lunghezza cavo 28.6 cm [11.2 in]
Lunghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 60 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - PIASTRA USB 2 PRESE

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore piastra slot USB A femmina 4 porte
USBPLATE4
Adattatore piastra slot USB A femmina 4 porte

Permette di aggiungere quattro porte USB 2.0 sul retro del computer

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa