StarTech.com

Adattatore USB a 2 porte per Scheda Madre

Consente il collegamento diretto di due dispositivi USB interni al header della scheda madre

ID prodotto: USBMBADAPT2

10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Informazioni confezione
Package Height 23 cm [9.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore scheda madre USB a 2 porte

Certificazioni