StarTech.com

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

ID prodotto: USB3SAUB1

  • 1 connettore maschio USB 3.0 A
  • 1 connettore maschio USB 3.0 Micro-B
  • Il design a doppini intrecciati schermati (STP) previene interferenze elettromagnetiche (EMI)
Ulteriori Informazioni
  • Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.0 fino a 5 Gbps
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
8,99 € EUR IVA esclusa
9,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Blu
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 33 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
USB3SEXTAA6
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F

Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa