StarTech.com

Cavo Micro USB 3.0 slim - USB-A a Micro-B ad angolo destro da 2m - M/M

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile

ID prodotto: USB3AU2MRS

  • Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
  • Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
  • Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva
13,99 € EUR IVA esclusa
15,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 26/32 AWG
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 0.1 g [0 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare destro 2m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Micro USB 3.0 slim - USB-A a Micro-B ad angolo sinistro da 2m - M/M
USB3AU2MLS
Cavo Micro USB 3.0 slim - USB-A a Micro-B ad angolo sinistro da 2m - M/M

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m
USB3AUB2MS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 2m

Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa