StarTech.com

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo sinistro Gen 1 (5 Gbps) - 50cm

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile

ID prodotto: USB3AU50CMLS

  • Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
  • Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
  • Il design portatile si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto
  • Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva
9,99 € EUR IVA esclusa
10,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26/32 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare sinistro
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 45 g [1.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare sinistro da 0,5 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo destro Gen 1 (5 Gbps) - 50cm
USB3AU50CMRS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo destro Gen 1 (5 Gbps) - 50cm

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 50cm
USB3AUB50CMS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 50cm

Riduce al minimo l'ingombro e permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile.

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa