Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer
ID prodotto: USB3SAA3MBK
- Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
- Connettori saldati con pressacavo
- Affidabilità garantita
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), noto anche come cavo USB 3.0, consente di collegare i dispositivi USB-A secondo necessità, in tutto lo spazio di lavoro. Con una distanza di connessione fino a 3 metri, è possibile organizzare il PC o l’hub USB, o altri dispositivi USB-A, in linea con le proprie esigenze di configurazione.
Inoltre, questo cavo di alta qualità presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP), che aiuta a prevenire le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.
USB3SAA3MBK è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.
Applicazioni
Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB, al desktop o al server
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933712 | |
UPC Code | 065030863964 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 8 mm [0.3 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 24/28 AWG | |
Larghezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Lunghezza cavo | 3 m [9.8 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [9.8 ft] | |
Peso prodotto | 120 g [4.2 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 130 g [4.6 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB 3.0 A ad A da 3 m - M/M - Nero |
Prodotti correlati
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo prolunga USB 3.0 Tipo A da 15 cm da A ad A - Maschio/Femmina
Aumenta di 15 cm la portata della porta USB 3.0
Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 2m da A ad A - Maschio/Femmina
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di ulteriori 2 metri
Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 1,5m - Maschio/Femmina - Nero
Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania
Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F
Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m
Accessori
Cavo prolunga USB 3.0 Tipo A da 15 cm da A ad A - Maschio/Femmina
Aumenta di 15 cm la portata della porta USB 3.0
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 2m da A ad A - Maschio/Femmina
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di ulteriori 2 metri
Cavo prolunga USB 3.0 SuperSpeed Tipo A da 1,5m - Maschio/Femmina - Nero
Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania
Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F
Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3SAA3MBK_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.