StarTech.com

Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 10m

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 fino a una distanza di 10 m senza perdita del segnale

ID prodotto: USB3SAB10M

  • Ideato per superare le lunghezze standard dei cavi USB 3.0, il segnale viene automaticamente riequalizzato per raggiungere distanze fino a 10 metri.
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
141,99 € EUR IVA esclusa
153,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
Peso prodotto 512 g [18.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 650 g [22.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo attivo USB 3.0 A a B 10 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 5m
USB3SAB5M
Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 5m

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 fino a una distanza di 5 m senza perdita del segnale

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa