StarTech.com

Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 30 cm

Consente di estendere un collegamento di alimentazione SATA fino a 30 cm

ID prodotto: SATAPOWEXT12

  • Connettori di alimentazione SATA maschio a femmina (15 pin)
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 28 g [1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

8in 15 pin SATA Power Extension Cable
SATAPOWEXT8
Cavo estensione di alimentazione SATA 15 pin 20 cm

Consente di estendere il collegamento di alimentazione SATA fino a 20 cm

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm
SATA22PEXT
Cavo di estensione dati e alimentazione SATA 22 Pin da 30 cm

Consente di estendere connessioni di alimentazione e dati SATA fino a 30 cm

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
Cavo di estensione SATA di 0,3 m
SATAEXT30CM
Cavo di estensione SATA di 0,3 m

Consente di estendere le connessioni dati SATA fino a un massimo di 30 cm

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa