StarTech.com

Cavo latching SATA 30 cm

Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk

ID prodotto: LSATA12

  • 2 connettori SATA di tipo latch
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 11 g [0.4 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 16 g [0.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching SATA 30 cm

Certificazioni