StarTech.com

Cavo connettore dock Apple 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple®, anche all'interno di una custodia protettiva

ID prodotto: USB2ADC1M

  • 1 connettore dock Apple® a gradino (30 pin)
  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e scollegamenti da e verso l'iPhone®, iPod® o iPad®
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con tutti i connettori di cavi per dock Apple® (30 pin)
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
13,99 € EUR IVA esclusa
15,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Bianco
Diametro filo 22/30 AWG
Larghezza prodotto 28 mm [1.1 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 35 g [1.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Peso spedizione (confezione) 64 g [2.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo dock USB da 1 m per iPhone®, iPod® e iPad®

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin a USB per iPhone / iPod / iPad 3 m con connettore a gradino
USB2ADC3M
Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin a USB per iPhone / iPod / iPad 3 m con connettore a gradino

Consente di caricare e sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori (fino a 3 m) e senza sprecare tempo, anche all'interno di una custodia protettiva

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare sinistro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MUL
Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare sinistro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® nella custodia protettiva anche in zone di difficile accesso e spazi ristretti

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa
Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare destro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MUR
Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare destro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® nella custodia protettiva anche in zone di difficile accesso e spazi ristretti

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa