StarTech.com

Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,6 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Bianco

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

ID prodotto: USBCLT60CMW

  • La flessibile struttura a spirale è ideale per ricaricare l'iPad o l'iPhone fissati al supporto per auto
  • Il design compatto si adatta perfettamente a qualsiasi contenitore per il trasporto
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 28/30 AWG
Lunghezza cavo 0.6 m [2 ft]
Lunghezza prodotto 0.6 m [2 ft]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 67 g [2.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a Lightning a spirale bianco da 60 cm per iPhone/iPad/iPod

Certificazioni