StarTech.com

Cavo di ricarica multiplo USB da 1m - Adattatore da USB a Micro-USB o USB-C o Lightning per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricatore USB 3 in 1 - Intrecciato

Cavo di Ricarica 3 in 1 USB | Intrecciato | Certificato Apple MFi | USB 2.0

ID prodotto: LTCUB1MGR

  • Un unico cavo 3 in 1 per tutte le esigenze di ricarica
  • Il rivestimento intrecciato in nylon del cavo consente di evitare schiacciamenti e attorcigliamenti
  • Possibilità di caricare o sincronizzare un dispositivo Micro USB, USB-C o Lightning alla volta
Ulteriori Informazioni
  • Ricarica/sincronizzazione di un dispositivo USB-C o Lightning -- Fissare il connettore appropriato al connettore Micro USB, quindi inserirlo nel dispositivo
  • Ricarica di un dispositivo Micro USB -- Inserire semplicemente il connettore centrale nel dispositivo
32,99 € EUR IVA esclusa
35,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo Intrecciato
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Argento
Diametro filo 22/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 85 g [3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning o USB-C o Micro-B a USB-A

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di ricarica 2 in 1 da 1 m - Da USB a Lightning o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricabatterie multi-telefono - USB 2.0
28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo di ricarica 3 in 1 da 1m - Multi USB a Lightning o Dock a 30 pin o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - USB 2.0
LTADUB1MB
Cavo di ricarica 3 in 1 da 1m - Multi USB a Lightning o Dock a 30 pin o Micro-USB per iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - USB 2.0

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0
USB2CC1M
Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0

Permette di ricaricare dispositivi USB 2.0 USB-C, come MacBook o Chromebook, da un caricatore da parete USB-C CA

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B
USBPAUB1MW
Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B

Questo cavo di ricambio USB 2.0 di alta qualità in colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa