StarTech.com

Cavo da USB a Lightning da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero

Cavo Lightning durevole | Rinforzato con Fibra Aramidica | Protezione EMI | Rivestimento TPE

ID prodotto: RUSBLTMM2MB

  • Cavo per la ricarica dei dispositivi progettato per il minimo ingombro e costruito per resistere alla routine quotidiana.
  • Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica.
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi.
Ulteriori Informazioni
  • Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning dotato di certificazione MFi e di una guaina in TPE morbido.
  • Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato.
22,99 € EUR IVA esclusa
24,83 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 22/32 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 72 g [2.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a Lightning

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo da USB a Lightning da 1 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco
RUSBLTMM1M
Cavo da USB a Lightning da 1 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

Cavo Lightning durevole | Rinforzato con Fibra Aramidica | Protezione EMI | Rivestimento TPE

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 1 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero
RUSBLTMM1MB
Cavo da USB a Lightning da 1 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero

Cavo Lightning durevole | Rinforzato con Fibra Aramidica | Protezione EMI | Rivestimento TPE

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Cavo da USB a Lightning da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco
RUSBLTMM2M
Cavo da USB a Lightning da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

Cavo Lightning durevole | Rinforzato con Fibra Aramidica | Protezione EMI | Rivestimento TPE

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa