StarTech.com

Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

ID prodotto: TBLT34MM50CW

  • Compatibile con dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort
  • Supporta la trasmissione dati a 40 Gbps
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Monitor singolo a 5K a 60 Hz o due monitor 4K a 60 Hz
  • Docking con singolo cavo con alimentazione contemporanea del laptop
  • Concatenamento di un massimo di sei dispositivi Thunderbolt 3
28,99 € EUR IVA esclusa
31,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 100W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.9 cm [1.5 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo Thunderbolt 3

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT34MM50CM
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa