StarTech.com

Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

ID prodotto: TBLT3MM2M

  • Compatibile con dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort
  • Supporta la trasmissione dati a 20 Gbps
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Video 4K 60 Hz completo
  • Docking con singolo cavo con alimentazione contemporanea del laptop
  • Consente il collegamento a margherita di 6 dispositivi
40,99 € EUR IVA esclusa
44,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Maschio
Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Maschio
Alimentazione
Corrente di uscita 5 A
Power Delivery 100W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 - 50° C
Temperatura di conservazione -20 - 85° C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12.3 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 85 g [3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) da 2m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT34MM50CW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM1MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
TBLT3MM2MW
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT3MM1MA
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt

86,99 € IVA esclusa
93,95 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT3MM2MA
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt

102,99 € IVA esclusa
111,23 € IVA inclusa
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB
TBLT34MM50CM
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB

Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

Accessori