StarTech.com

Cavo USB-C a USB-C - M/M - 1 m - USB 3.0 (5 Gbps)

Consente di collegare dispositivi USB Type-C

ID prodotto: USB315CC1M

  • Supporto per una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
21,99 € EUR IVA esclusa
23,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 4K @ 60Hz
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Alimentazione
Power Delivery 60W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/32 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 46 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m
USB315CC2M
Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m

Consente di ricaricare, sincronizzare e alimentare i dispositivi USB Type-C

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa