StarTech.com

Cavo USB-C di 1 m - Bianco

Cavo USB 2.0 Type-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo con guaina TPE  

ID prodotto: RUSB2CC1MW

  • Ricarica dei dispositivi con un cavo USB Type-C di alta qualità, progettato per resistere alle attività quotidiane
  • La fibra aramidica Kevlar® rinforza questa questo robusto cavo USB-C assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
  • Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
Ulteriori Informazioni
  • Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo di 1 metro assicura la massima flessibilità nei collegamenti
  • Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo cavo USB-C di alta qualità dispone di una protezione metallica a salvaguardia del circuito stampato
14,99 € EUR IVA esclusa
16,19 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 60W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.200
Colore Bianco
Diametro filo 22/30 AWG
Larghezza prodotto 12.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 100 cm [39.4 in]
Peso prodotto 25.000
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10.000
Package Length 219.000
Package Width 127.000
Peso spedizione (confezione) 30.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C di 1 m - Nero
RUSB2CC1MB
Cavo USB-C di 1 m - Nero

Cavo USB 2.0 Type-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo con guaina TPE

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
 Cavo USB-C di 2 m - Bianco
RUSB2CC2MW
 Cavo USB-C di 2 m - Bianco

Cavo USB 2.0 Type-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo con guaina TPE  

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
 Cavo USB-C di 2 m - Nero 
RUSB2CC2MB
 Cavo USB-C di 2 m - Nero 

Cavo USB 2.0 Type-C resistente | Fibra aramidica | Protezione EMI | Cavo con guaina TPE  

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa