StarTech.com

Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB3.0 (5Gbps) - Conforme USB-IF da 1.8m

Consente di alimentare i dispositivi USB Type-C situati a distanze maggiori

ID prodotto: USB315C5C6

  • Certificato USB-IF
  • Uscita di potenza fino a 5 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un computer laptop USB-C
  • Supporto per una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
33,99 € EUR IVA esclusa
36,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K a 60 Hz
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Alimentazione
Power Delivery 100W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 21 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 85 g [3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 93 g [3.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m
USB315CC2M
Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m

Consente di ricaricare, sincronizzare e alimentare i dispositivi USB Type-C

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa