Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
ID prodotto: USBDVI4N1A6
- Riunisce i cavi di 4 periferiche in un unico cavo
- Supporta una risoluzione massima di 1920x1200
- Conforme e superiore a tutte le specifiche DVI-I e USB 2.0
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Struttura compatta 4 in 1 per collegamenti ordinati e discreti
Applicazioni
Consente il collegamento di un computer a uno switch KVM DVI + USB con supporto di audio e microfono
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V930605 | |
UPC Code | 065030816052 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DVI-I (29 pin) Maschio | |
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | ||
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio | ||
Connettore B | 1 - DVI-I (29 pin) Maschio | |
1 - USB B (4 pin) Maschio | ||
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio | ||
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza cavo | 1.8 m [6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso prodotto | 578 g [20.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.6 kg [1.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo KVM DVI USB 4 in 1 con audio 1,8 m |
Prodotti correlati
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBDVI4N1A6_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.