Home Gestione server Server Rack

I nostri server rack e accessori consentono di sfruttare al massimo la capacità di archiviazione della sala server.

La nostra gamma offre una piattaforma stabile e durevole per le preziose apparecchiature di rete e AV. Possiamo aiutare a:

  • Conservare ordinatamente e proteggere le apparecchiature
  • Assicurare accesso e monitoraggio in tutta facilità
  • Gestire problemi legati al raffreddamento e al flusso d'aria
  • Gestire i problemi dei cavi per ridurre l'ingombro
  • Inserire le apparecchiature correttamente in questo spazio con diverse dimensioni e opzioni di montaggio
Risultati da 41 a 50 di 59
Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 42U con ruote orientabili
2POSTRACK42
Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 42U con ruote orientabili

Consente di alloggiare le apparecchiature in questo resistente rack in acciaio con ruote orientabili per la massima mobilità

217,99 € IVA esclusa
235,43 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32
RK1232WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32" (81cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

738,99 € IVA esclusa
798,11 € IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

407,99 € IVA esclusa
440,63 € IVA inclusa
Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19
RK419WALVSGB
Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19" - 2 ventole incl.

Consente un saldo fissaggio a parete in orizzontale o verticale delle attrezzature per server o rete

574,99 € IVA esclusa
620,99 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK2620WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

1 029,99 € IVA esclusa
1 112,39 € IVA inclusa
Server Rack 12U Montabile a parete - Profondità regolabile da 30 a 50cm
RK12WALLOA
Server Rack 12U Montabile a parete - Profondità regolabile da 30 a 50cm

Rack da 12U a telaio aperto regolabile per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete

237,99 € IVA esclusa
257,03 € IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17
RK12WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17" (43cm) di profondità

Box esterno con sistema di ventilazione e bloccaggio che consente di montare in sicurezza server, dispositivi di rete e apparecchiature per le telecomunicazioni su una parete

472,99 € IVA esclusa
510,83 € IVA inclusa
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22
RK619WALLOH
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione

353,99 € IVA esclusa
382,31 € IVA inclusa
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
RK1219SIDEM
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm

Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso

527,99 € IVA esclusa
570,23 € IVA inclusa
Rack da Server robusti da 16U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto
2POSTRACK16
Rack da Server robusti da 16U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in un robusto rack in acciaio

202,99 € IVA esclusa
219,23 € IVA inclusa