Home Gestione server Server Rack

I nostri server rack e accessori consentono di sfruttare al massimo la capacità di archiviazione della sala server.

La nostra gamma offre una piattaforma stabile e durevole per le preziose apparecchiature di rete e AV. Possiamo aiutare a:

  • Conservare ordinatamente e proteggere le apparecchiature
  • Assicurare accesso e monitoraggio in tutta facilità
  • Gestire problemi legati al raffreddamento e al flusso d'aria
  • Gestire i problemi dei cavi per ridurre l'ingombro
  • Inserire le apparecchiature correttamente in questo spazio con diverse dimensioni e opzioni di montaggio
Filtro per:
2 Risultati
Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico
RK619WALLGB
Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico

Questo armadio a parete 6U con serratura consente di montare in modo sicuro le apparecchiature di rete e telecom

332,99 € IVA esclusa
359,63 € IVA inclusa
Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19
RK419WALVSGB
Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19" - 2 ventole incl.

Consente un saldo fissaggio a parete in orizzontale o verticale delle attrezzature per server o rete

574,99 € IVA esclusa
620,99 € IVA inclusa