StarTech.com

Rack per scrivania 4U a telaio aperto - 2 montanti

Rack autoportante per apparecchiature di rete | EIA-310 | Capacità di carico 30 kg | Garanzia a vita

ID prodotto: RK4OD

  • Design leggero
  • Più efficienza in ufficio o nella sala server collocando le apparecchiature sulla scrivania
  • Configurazione semplice con un'installazione senza pensieri e accessori di montaggio inclusi
  • Questa soluzione per il montaggio a parete consente di risparmiare denaro, perché è disponibile a un costo minimo rispetto a quello dei rack tradizionali
55,99 € EUR IVA esclusa
60,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 4U
Funzioni speciali Installazione semplice
Marcature per unità rack
Montabile a parete No
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio G-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 30 kg [66.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 23.5 cm [9.3 in]
Larghezza prodotto 50 cm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 29.3 cm [11.5 in]
Peso prodotto 1.7 kg [3.8 lb]
Informazioni confezione
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 54.9 cm [21.6 in]
Peso spedizione (confezione) 2.5 kg [5.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa base sinistra
1 - staffa base destra
1 - Guida verticale sinistra
1 - Guida verticale destra
1 - staffa base anteriore
4 - Piedini in gomma
8 - Viti di assemblaggio M5x12
16 - Viti M5x16
16 - Dadi ingabbiati M5
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 8U
RK8OD
Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 8U

Consente di alloggiare apparecchiature di rete leggere e montabili in un rack a 2 post

62,99 € IVA esclusa
68,03 € IVA inclusa
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa

Accessori