Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 8U

ID prodotto: WALLSHELF8U

Consente di montare dispositivi di telecomunicazione, rete e server alla parete e conservare le apparecchiature non montabili in rack nello scaffale integrato

Caratteristiche
  • Installazione personalizzabile grazie a un ripiano che si può orientare verso il basso o verso l'alto

  • Risparmiare spazio in ufficio o nella sala server montando l'apparecchiatura IT o A/V su una parete

  • Configurazione senza pensieri grazie a 10-32 guide filettate, per montare l'apparecchiatura direttamente sulla guida senza l'impiego di dadi a gabbia

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design 8U per montaggio a parete

  • Costruita secondo gli standard dei rack EIA-310 da 48 cm ca.

  • Profondità di montaggio regolabile da 30 a 45 cm

  • In robusto acciaio per offrire lunga durata

  • Punti di ancoraggio per la gestione dei cavi

  • Apertura posteriore per l'accesso ai cavi

Disponibile in
202,99 € EUR IVA esclusa
219,23 € IVA inclusa

ID: WALLSHELF8U

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Rack di montaggio a parete da 8U di spazio per l'installazione a muro di server o apparecchiature A/V. Il rack è dotato anche di un ripiano integrato per disporre di una superficie robusta su cui riporre le apparecchiature che non possono essere montate su rack.

Personalizzazione della configurazione

La staffa di montaggio a parete è provvista di una profondità di montaggio regolabile da 30 a 45 cm e anche di un ripiano da 30 cm a doppia posizione che può essere orientato verso l'alto o verso il basso a seconda di come viene installato il rack. Queste due caratteristiche consentono di personalizzare sia la profondità sia la disposizione per installare al meglio le apparecchiature e i cavi, garantendo che il rack si adatti allo spazio a disposizione.

Massimo utilizzo di tutto lo spazio disponibile

La caratteristica di montaggio a parete del rack da 8U consente di liberare spazio sulla scrivania o sul pavimento, è perfetta per ambienti SoHo (small office, home office), la sala server o qualsiasi altro luogo in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Garantisce un'installazione sicura e senza pensieri

Il rack da parete è realizzato in acciaio pieno e offre una soluzione di montaggio robusta e sicura per le apparecchiature di importanza critica e, con i fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei montanti alla parete.

Per un'installazione delle apparecchiature senza pensieri, il rack è dotato di 10-32 guide filettate che consentono di procedere al montaggio direttamente sulla guida, senza l'impiego di dadi a gabbia.

Risparmiare sui costi grazie a una confezione di spedizione compatta ed economica

Il rack di montaggio a parete viene fornito in una confezione compatta per ridurre il volume di spedizione, il che abbassa anche sensibilmente i costi della spedizione e garantisce una protezione più efficace rispetto a quella offerta dai rack preassemblati. Siccome è imballato in modo efficiente, il rack può essere conservato e trasportato con facilità per un utilizzo successivo.

Il prodotto WALLSHELF8U è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Installazione dell'apparecchiatura di rete e per telecomunicazioni a filo della parete
  • Per l'uso in piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
  • Gli strumenti utilizzati più spesso si possono mettere sul ripiano
  • Sul ripiano si possono collocare le attrezzature che non sono compatibili con il montaggio su rack
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 8U
Gestione cavi No
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Circle, Threaded
Number and Type of Included Cage Nuts 10-32
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-C
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 34 kg [75.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 446 mm [17.6 in]
Altezza prodotto 446 mm [17.6 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 485 mm [19.1 in]
Larghezza interna 475 mm [18.7 in]
Larghezza prodotto 485 mm [19.1 in]
Lunghezza interna 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 307 mm [12.1 in]
Peso prodotto 9850 g [347.7 oz]
Profondità di montaggio minima 453 mm [17.8 in]
Profondità esterna 307 mm [12.1 in]
Profondità interna 453 mm [17.8 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto
Peso spedizione (confezione) 12 kg [26.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - piastra posteriore
1 - staffa destra
1 - staffa sinistra
1 - staffa ripiano
2 - guide regolabili
16 - 10-32 viti 3/8
24 - 10-32 viti di montaggio
1 - sagoma di montaggio
6 - viti per legno
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 4U
WALLSHELF4U

Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 4U

Consente di montare dispositivi di telecomunicazione, rete e server alla parete e conservare le apparecchiature non montabili in rack nello scaffale integrato

144,99 € IVA esclusa
156,59 € IVA inclusa

Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV

Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa

Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV

Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

66,99 € IVA esclusa
72,35 € IVA inclusa

Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV

Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

100,99 € IVA esclusa
109,07 € IVA inclusa

Gestione cavi server rack (1)

Pannello gestione cavi 1U 19
CABLMANAGER2

Pannello gestione cavi 1U 19" per rack con anelli guida in metallo

Consente di organizzare e gestire la rete, il server e il cablaggio KVM, grazie al pannello di gestione cavi verticale

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa

Quadri prese e piastre a parete (2)

Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6
C6PANEL24

Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6

Questo pannello di cablaggio Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat6

72,99 € IVA esclusa
78,83 € IVA inclusa

Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack
PANELHU24

Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack

Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat5e, utilizzando solo 0.5U di spazio rack

56,99 € IVA esclusa
61,55 € IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.