Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comServer Rack 12U Montabile a parete - 12 pollici di Profondità
Rack da 12U per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete
ID prodotto: RK12WALLO
- Risparmio di spazio grazie al montaggio a parete delle apparecchiature
- Facile installazione grazie a i fori di montaggio posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri in modo da corrispondere ai montanti da parete standard
- Fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto
- Telaio aperto che favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature
Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 12U di spazio, consentendo di mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È in grado di sostenere un peso fino a 90 kg.
Installazione facile e senza pensieri
Grazie alla profondità di 30,4 cm, il rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune spaziatura dei montanti. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.
Più spazio a disposizione
È possibile montare il rack negli ambienti in cui lo spazio è limitato, ad esempio sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.
Temperatura adeguata e facilità di accesso alle apparecchiature
Il telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e ne agevola la configurazione consentendo di elevare al massimo la produttività.
Il prodotto RK12WALLO è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti
Codici articolo:
UPC Code
065030872225
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 5 Years | |
Hardware | ||
Adjustable Mounting Rails | No | |
Altezza U | 12U | |
Gestione cavi | No | |
Ladder Type | G-Shape | |
Montabile a parete | Sì | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 48 - M6 | |
Standard del settore | EIA-310-D | |
Style | Montaggio a parete | |
Tipo frame | A giorno | |
Tipo rack | 2 staffe | |
U Markings | Sì | |
Ventola/e | No | |
Prestazioni | ||
Weight Capacity (Stationary) | 90 kg [198.9 lb] | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza interna | 53.4 cm [21 in] | |
Altezza prodotto | 64.1 cm [25.2 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza interna | 45 cm [17.7 in] | |
Larghezza prodotto | 50.4 cm [19.8 in] | |
Lunghezza prodotto | 30.5 cm [12 in] | |
Peso prodotto | 8.7 kg [19.1 lb] | |
Profondità di montaggio massima | 30.5 cm [12 in] | |
Profondità interna | 29.2 cm [11.5 in] | |
Tipo enclosure | Robusto acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 11 kg [24.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 48 - Viti M6 | |
48 - Dadi ingabbiati M6 | ||
48 - Guarnizioni | ||
16 - viti di installazione | ||
2 - guide verticali | ||
2 - staffe orizzontali | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Server Rack 12U Montabile a parete - Profondità regolabile da 30 a 50cm
Rack da 12U a telaio aperto regolabile per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"
Consente il montaggio a parete del server o dei dispositivi di rete con un design del rack a cerniera per agevolare l'accesso e la manutenzione
Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"
Consente di installare le apparecchiature server e di rete alla parete, con montaggio laterale per un comodo accesso ai cavi posteriori
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile
Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile
Armadio rack 12U a giorno, montaggio a parete/laterale da ca. 50 cm
Consente il montaggio laterale dell'apparecchiatura del server o di rete per un agevole accesso
Accessori
Dado M6 per server rack - confezione da 100, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M6 per server rack - confezione da 100
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M5 per server rack - confezione da 100, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Dado M6 per server rack - confezione da 50, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Dado M5 per server rack - confezione da 100
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Dado M5 per server rack - confezione da 50, nero
Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.
Confezione da 50 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza
Pannello gestione cavi 1U 19" per rack con anelli guida in metallo
Consente di organizzare e gestire la rete, il server e il cablaggio KVM, grazie al pannello di gestione cavi verticale
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U
Consente di organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere nel rack con un dispositivo di gestione dei cavi a spazzola
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 1U con canalina passacavi a denti e copertura
Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura
Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 10 cm
Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm
Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 4,5 x 10 cm
Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm
Consente di aggiungere un gancio di gestione dei cavi rivolto all'interno o all'esterno per ridurre la tensione e il disordine dei cavi
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci
Consente di organizzare il cablaggio orizzontale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette
Consente di ridurre l'ingombro installando i cavi nell'armadio o nel rack per server utilizzando un organizzatore per cavi a 4 anelli
Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6
Questo pannello di cablaggio Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat6
Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack
Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat5e, utilizzando solo 0.5U di spazio rack
Assistenza prodotti
Manuali
-
RK12WALLO_12U_wall-mount_rack_manual.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
RK12WALLO_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.