StarTech.com

Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0

Consente di trasformare qualsiasi laptop in una console per server, PC, ATM, internet point e molto altro

ID prodotto: NOTECONS01

  • Compatto con cavi KVM integrati
  • Autoalimentazione tramite connessioni USB del server
  • Supporto multipiattaforma USB e PS/2 al server o KVM (PS/2 per tastiera solamente)
Ulteriori Informazioni
  • Indicatori LED per stato collegamenti USB, video host e tastiera/mouse host
  • Regolazioni video manuali per controllare la posizione delle immagini, la nitidezza e il rumore e avere impostazioni ottimali
  • Funzione dedicata per catturare schermate del server, messaggi di errore e attività
  • Comandi da tastiera speciali preimpostati
  • Supporto emulazione tastiera per sistemi SUN PS/2 e USB
  • Regolazione centratura automatica dell'immagine per il formato 4x3 su display widescreen
  • Funzione di demoltiplicatore video automatica durante il ridimensionamento della schermata dalla console PC (laptop) per una compatibilità immediata
  • Regolazioni manuali di video override, per utilizzare dispositivi di vecchia generazione e industriali con console portatili recenti
  • Sincronizzazione mouse USB, per garantire la navigazione accurata del server connesso
543,99 € EUR IVA esclusa
587,51 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection No
MTBF 284000 ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 @ 60Hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Connettore/i
Connettori host 1 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Interfacce console 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina Input
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.6.x a 4.11.x (solo versioni LTS)
Note/requisiti speciali
Nota Se l'interfaccia è relativa a un dispositivo Linux, l'adattatore è compatibile solo con le tastiere QWERTY standard configurate per la lingua Inglese (Stati Uniti)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Collegamento video (VGA) host/server
1 - Connessione tastiera/mouse (USB,PS/2) host/server
1 - Console utente/collegamento USB
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Lunghezza cavo 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Peso prodotto 170 g [6 oz]
Profondità prodotto 115 mm [4.5 in]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 45 mm [1.8 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore console USB PS/2 KVM
1 - Cavo USB
1 - Adattatore USB a PS/2
1 - Chiave software USB

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.6.x a 4.11.x (solo versioni LTS)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video
NOTECONS02
Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

Console KVM portatile | VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Cavi inclusi

610,99 € IVA esclusa
659,87 € IVA inclusa
Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video
NOTECONS02X
Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video

L'uso di questo adattatore per crash cart consente di trasformare il laptop in una console KVM portatile, per accedere a server, bancomat e chioschi informatici con trasferimento di file e acquisizione video

660,99 € IVA esclusa
713,87 € IVA inclusa
Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server
SV231USBLC
Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server

Permette di trasformare all’istante il laptop in una console KVM a 2 porte, collegandolo a questo adattatore per crash cart montato a rack

955,99 € IVA esclusa
1 032,47 € IVA inclusa
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m
SVUSB3DSA
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m

Permette di controllare e trasferire i file tra due computer Windows utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse

100,99 € IVA esclusa
109,07 € IVA inclusa

Accessori