StarTech.com

Kit Switch KVM USB con audio e cavi 4 porte, colore nero

Questo kit completo di switch KVM e cavi consente di gestire 4 computer tramite interfaccia USB

ID prodotto: SV411KUSB

  • Cavi (1,20 m) inclusi
  • Supporto audio incluso per una completa soluzione di commutazione
  • Risoluzione massima: 2048x1536
  • Tipo di commutazione: tasto di scelta rapida, pulsante
96,99 € EUR IVA esclusa
104,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 4
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1536 pixels
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Lunghezza cavo 1.2 m [4 ft]
Peso prodotto 189 g [6.7 oz]
Profondità prodotto 61 mm [2.4 in]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM a 4 porte
4 - 1,2 m Cavo audio (3,5 mm altoparlante/mic)
4 - 1,2 m Cavo KVM USB VGA
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta
SV211KUSB
Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta

Questo kit completo di switch KVM e cavi consente di gestire 2 computer tramite interfaccia USB

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Accessori