StarTech.com

Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

ID prodotto: SV211DPUA

  • Supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600
  • Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
  • Design minimale che permette di risparmiare spazio
Ulteriori Informazioni
  • Cavi KVM integrati con switch remoto
  • Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Commutazione di audio/mic indipendente per un audio senza interruzioni
  • Supporto audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
  • Supporta la funzione hot-plug
  • Switch remoto su cavo da 1,5 m
125,99 € EUR IVA esclusa
136,07 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Specifiche audio Supporto audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Connettore/i
Connettori host 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Interfacce console 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.9
Note/requisiti speciali
Nota La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
Per convertire lo switch DisplayPort KVM e renderlo compatibile con display o sorgenti video diverse, come HDMI o VGA, è necessario utilizzare gli adattatori attivi
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore selezione PC
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 850 mm [33.5 in]
Lunghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Peso prodotto 367 g [13 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 480 g [16.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.9

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

501,99 € IVA esclusa
542,15 € IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

566,99 € IVA esclusa
612,35 € IVA inclusa

Accessori