StarTech.com

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 1U con canalina passacavi a denti e copertura

Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura

ID prodotto: CMDUCT1UX

  • Canalina con denti e fori passanti posteriori per la posa di cavi
  • Copertura superiore rimovibile
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Design del rack a 1U
  • Robusta struttura in acciaio
  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
  • Viti per rack incluse
33,99 € EUR IVA esclusa
36,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Orientamento Horizontal
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 714.6 g [25.2 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 57.3 cm [22.6 in]
Package Width 87 mm [3.4 in]
Peso spedizione (confezione) 860.5 g [30.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Canalina orizzontale per cavi
2 - Viti M5x15
2 - Dadi ingabbiati M5
2 - Viti M6x15
2 - Dadi ingabbiati M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci
CMPNL2U
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D

80,99 € IVA esclusa
87,47 € IVA inclusa
Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Veriticali per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema Passacavi con ganci
CMPNL2UC
Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Veriticali per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema Passacavi con ganci

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D

75,99 € IVA esclusa
82,07 € IVA inclusa
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U
CMBRUSH1U
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U

Consente di organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere nel rack con un dispositivo di gestione dei cavi a spazzola

64,99 € IVA esclusa
70,19 € IVA inclusa
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura
CMDUCT2U
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura

Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura

41,99 € IVA esclusa
45,35 € IVA inclusa
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette
CMVELC1U
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette

Consente di ridurre l'ingombro installando i cavi nell'armadio o nel rack per server utilizzando un organizzatore per cavi a 4 anelli

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio di gestione dei cavi rivolto all'interno o all'esterno per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa