StarTech.com

Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg

Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"

ID prodotto: CABSHELF1U

  • Adatto a tutti i server rack standard da 19''
  • Sostiene un peso massimo di 15 kg
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,6 mm
  • Design per montaggio frontale
39,99 € EUR IVA esclusa
43,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Senza fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 15 kg [33.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 443 mm [17.4 in]
Lunghezza prodotto 178 mm [7 in]
Peso prodotto 1.2 kg [2.7 lb]
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Peso spedizione (confezione) 1.5 kg [3.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano rack fisso 1U
4 - Viti M6
4 - Dadi ingabbiati M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg
UNISLDSHF19
Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg

Questo ripiano scorrevole per armadio con aperture di aerazione consente di migliorare l’accessibilità alle periferiche e apparecchiature.

158,99 € IVA esclusa
171,71 € IVA inclusa
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
ADJSHELF
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

139,99 € IVA esclusa
151,19 € IVA inclusa
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero
SLIDESHELFD
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack

145,99 € IVA esclusa
157,67 € IVA inclusa

Accessori